Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TS 760
Schaltendes 3D-Tastsystem zur Werkstück-Vermessung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TS 760
Schaltendes 3D-Tastsystem zur Werkstück-Vermessung
Ausgangssignal: Funk/Infrarot -
Übertragung mit
EnDat-Unterstützung
Abstrahlrichtung in Grad: 0
Geometrie Taststift: L=40 mm, KugelØ 4 mm, SchaftØ 3 mm, ohne
Sollbruchstelle
Werkzeugaufnahme: DIN 69893, HSK-A 100
Aktivierungsart: Aktivierung Funk /
Infrarot
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
1283267-03
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Funk/Infrarot - Übertragung mit EnDat-Unterstützung
Abstrahlrichtung in Grad
Abstrahlrichtung in Grad
0
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
L=40 mm, KugelØ 4 mm, SchaftØ 3 mm, ohne Sollbruchstelle
Werkzeugaufnahme
Werkzeugaufnahme
DIN 69893, HSK-A 100
Aktivierungsart
Aktivierungsart
Aktivierung Funk / Infrarot
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
Downloads / CAD / Montage