Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TS 260
Werkstück-Tastsystem

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TS 260
Werkstück-Tastsystem
Antastreproduzierbarkeit: 1,00 µm
Ausgangssignal: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Spannungsversorgung: 10-30
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Kabeltyp: ohne Kabel
Kabelausgang: radial
Geometrie Taststift: TK01
Kombination aus T404
(L=40mm, KugelØ 4mm, mit
Sollbruchstelle) und
T424 (L=21mm, KugelØ
4mm, mit
Sollbruchstelle)
Werkzeugaufnahme: S40
JIS B 6339, BT 50, M24
Axiale Auslenkkraft: 8,0 N
Gehäusematerial: Stahl rostfrei (1.4104)
Besonderheiten, Tastsysteme: Anzeige-LEDs
Identnummer
Identnummer
738283-04
Antastreproduzierbarkeit
Antastreproduzierbarkeit
1,00 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10-30
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Kabeltyp
Kabeltyp
ohne Kabel
Kabelausgang
Kabelausgang
radial
Geometrie Taststift
Geometrie Taststift
TK01 Kombination aus T404 (L=40mm, KugelØ 4mm, mit Sollbruchstelle) und T424 (L=21mm, KugelØ 4mm, mit Sollbruchstelle)
Werkzeugaufnahme
Werkzeugaufnahme
S40 JIS B 6339, BT 50, M24
Axiale Auslenkkraft
Axiale Auslenkkraft
8,0 N
Gehäusematerial
Gehäusematerial
Stahl rostfrei (1.4104)
Besonderheiten, Tastsysteme
Besonderheiten, Tastsysteme
Anzeige-LEDs
Downloads / CAD / Montage