Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 22:19:46.

TD 110
Werkzeugbruchsensor

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TD 110
Werkzeugbruchsensor
Befestigungsart: Bohrung Ø 5,5
Abtastabstand: 0,3 ±0,2 mm
Schutzart: IP66/68
Spannungsversorgung: 10 V ... 30 V
Ausgangssignal: Schaltsignale HTL, potentialfreie
Schaltausgänge
Arbeitstemperatur: +10/+50 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Identnummer
Identnummer
1377561-01
Befestigungsart
Befestigungsart
Bohrung Ø 5,5
Abtastabstand
Abtastabstand
0,3 ±0,2 mm
Schutzart
Schutzart
IP66/68
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
10 V ... 30 V
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Schaltsignale HTL, potentialfreie Schaltausgänge
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+50 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Downloads / CAD / Montage