Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 07 2026 23:29:30.

ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 19 bit
Datenschnittstelle: E30-R2
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 4 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 40,0 mm,
Zentrierbund 40,0 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 8,8 mm, Tiefe
4,4 mm,
Wellenanschlagfläche innen
und außen
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Betriebszustandsdaten: Speicherung aktiv,
Zugangsbeschränkung
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1276589
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit beschreibend: Singleturn SIL 2
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1391210-55
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
19 bit
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
E30-R2
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 40,0 mm, Zentrierbund 40,0 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 8,8 mm, Tiefe 4,4 mm, Wellenanschlagfläche innen und außen
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Betriebszustandsdaten
Betriebszustandsdaten
Speicherung aktiv, Zugangsbeschränkung
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1276589
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 80 Stück
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Funktionale Sicherheit beschreibend
Funktionale Sicherheit beschreibend
Singleturn SIL 2
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation