Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 23:19:09.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung sinusförmige Ausgangssignale Spannung 1 Vss
zylindrische Welle, Durchmesser 14 mm Klemmung auf Kappengegenseite Spannungsve

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Statorkupplung sinusförmige Ausgangssignale Spannung 1 Vss
zylindrische Welle, Durchmesser 14 mm Klemmung auf Kappengegenseite Spannungsve
rsorgung +5 V Referenzsignal analog Kabelausgang radial ohne Stecker Kabellänge
0,30 m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
Strichzahlen: Z1 = 2500 Striche
Z2 = eine Signalperiode/Umdrehung
Identnummer
Identnummer
258590-25
0,30 m Arbeitstemperatur-Bereich 0 bis 100 Grad C
Strichzahlen
Strichzahlen
Z1 = 2500 Striche Z2 = eine Signalperiode/Umdrehung