Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 23:19:09.

Membrankupplung K17/01

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Membrankupplung K17/01
Nabenbohrung: Durchmesser 1 = 6,000 mm
Durchmesser 2 = 6,000 mm
Länge: 22 mm
mit Schraubendreher 2,5mm (202500-04)
Identnummer
Identnummer
296746-01
Nabenbohrung
Nabenbohrung
Durchmesser 1 = 6,000 mm Durchmesser 2 = 6,000 mm
Länge
Länge
22 mm
mit Schraubendreher 2,5mm (202500-04)
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1246841-01