Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 23:19:09.

ERN 1185
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und Kommutierungssignalen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 1185
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung und Kommutierungssignalen
Strichzahl: 512 Ausgangssignale: sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung: 5 V Arbeitstemperatur: -30...+115 Grad C
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
ohne Justageadapter, D = 6mm
Referenzsignal: analog
Z = 1-Spur für Kommutierung
Anbauart: Statorkupplung für
Aufnahmebohrung 45 mm
Anschluss-Belegung: D319274
Anschlussrichtung: axial u. radial verwendbar
Kappe: für steckbares Kabel
oder Flexleiterbau-Gruppe
Identnummer
Identnummer
316278-08
Strichzahl
Strichzahl
512 Ausgangssignale: sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V Arbeitstemperatur: -30...+115 Grad C
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle ohne Justageadapter, D = 6mm
Referenzsignal
Referenzsignal
analog Z = 1-Spur für Kommutierung
Anbauart
Anbauart
Statorkupplung für Aufnahmebohrung 45 mm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D319274
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial u. radial verwendbar
Kappe
Kappe
für steckbares Kabel oder Flexleiterbau-Gruppe
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
534920-08