Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 23:19:09.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Kommutierungssignalen mit Sonderkupplung und Adapterflansc
h 345835-02

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber
mit Eigenlagerung und Kommutierungssignalen mit Sonderkupplung und Adapterflansc
h 345835-02
Hohlwelle: 6 mm einseitig offen
Strichzahl: 2048
Ausgangssignale: sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung: +5 V
Referenzsignal: analog Z=1-Spur für Kommu-
tierung
Arbeitstemperatur: -30...115°C
Elektrischer Anschluss: Platinenstecker 14-polig
Kappe für steckbare Kabel-
baugruppe
Identnummer
Identnummer
316278-15
Hohlwelle
Hohlwelle
6 mm einseitig offen
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V
Referenzsignal
Referenzsignal
analog Z=1-Spur für Kommu- tierung
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30...115°C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Platinenstecker 14-polig Kappe für steckbare Kabel- baugruppe
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation