Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: October 01 2026 23:19:09.

Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung
und Kommutierungssignalen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Inkrementaler Einbau-Drehgeber mit Eigenlagerung
und Kommutierungssignalen
Ausgangssignale: sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung: 5 V
Arbeitstemperatur: -30...+115 Grad C
Strichzahl: 2048
Referenzsignal analog Z = 1-Spur für Kommutierung
mit Statorkupplung für Aufnahmebohrung 45 mm
Kappe für steckbares Kabel oder Flexleiterbau-
Gruppe
Welle: Durchmesser 6mm
einseitig offen
ohne Referenzmarken-
Adapter
Identnummer
Identnummer
316278-55
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmig 1 Vss
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30...+115 Grad C
Strichzahl
Strichzahl
2048
Referenzsignal analog Z = 1-Spur für Kommutierung
mit Statorkupplung für Aufnahmebohrung 45 mm
Kappe für steckbares Kabel oder Flexleiterbau-
Gruppe
Welle
Welle
Durchmesser 6mm einseitig offen ohne Referenzmarken- Adapter
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
534920-55