Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: September 30 2026 23:17:29.

TL Micro 300
Lasersystem zur Werkzeugvermessung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TL Micro 300
Lasersystem zur Werkzeugvermessung
Ausgangssignal: Rechtecksignale, HTL-Pegel
Zusätzliches Ausgangssignal: .. Spannungsversorgung: 24V
Impulslänge, Ausgang: 20 ms
Empfänger-Funktion: HSC-Maschinen
Verstärkung: Standard-Verstärkung
Fokusposition: Fokus des Laserstrahls
mittig zwischen Sender und
Empfänger
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D572855
Anschlussposition: Stecker-/Luftanschluss
unten
Besonderheiten, Lasersysteme: keine
Identnummer
Identnummer
557686-03
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, HTL-Pegel
Zusätzliches Ausgangssignal
Zusätzliches Ausgangssignal
.. Spannungsversorgung: 24V
Impulslänge, Ausgang
Impulslänge, Ausgang
20 ms
Empfänger-Funktion
Empfänger-Funktion
HSC-Maschinen
Verstärkung
Verstärkung
Standard-Verstärkung
Fokusposition
Fokusposition
Fokus des Laserstrahls mittig zwischen Sender und Empfänger
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D572855
Anschlussposition
Anschlussposition
Stecker-/Luftanschluss unten
Besonderheiten, Lasersysteme
Besonderheiten, Lasersysteme
keine
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation