Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Aufzugstechnik

Sicher und komfortabel muss ein Aufzug sein. Dafür sorgen Messgeräte für die Aufzugstechnik von HEIDENHAIN, AMO und RENCO. Sie stellen an Antrieb, Bremsen, Schachtkopierung und Türen sicher, dass die Aufzugskabine sanft anfährt, auf genau der richtigen Höhe stoppt und wieder ruckfrei anfährt, dass sich die Türen schnell öffnen und schließen, dass dabei jederzeit höchste Sicherheitsstandards gewahrt sind. Und sie liefern alle Daten für die Funktionsüberwachung der Aufzüge.

Antriebsregelung

Robust, zuverlässig, hochauflösend – vor allem diese Eigenschaften machen HEIDENHAIN-Drehgeber zu bewährten und zuverlässigen Lösungen bei der Antriebsregelung an klassischen Seilaufzügen. Damit erfüllen sie die steigenden Anforderungen der Aufzugshersteller an:

  • Hohe Fahrgeschwindigkeiten
  • Große Förderhöhen
  • Kompakte Bauweise
  • Geringe Betriebskosten
  • Viele elektrische Schnittstellen zu Folge-Elektroniken
Drehgeber für die Antriebsregelung bei klassischen Seilaufzügen

KCI 419 Dplus – Position und Bremsen überwachen

Mit der kommenden Norm ISO 8100 gewinnt die UCM (uncontrolled car movement) konforme Überwachung der Bremsen an Bedeutung. Der induktive Aufzugsdrehgeber KCI 419 Dplus liefert daher nicht nur Positionsdaten für die Antriebsregelung von Seilaufzügen. Er kann darüber hinaus auch den Bremsenhub ohne zusätzliche Microschalter detektieren und die Temperatur der Bremse erfassen. Damit eignet sich der KCI 419 Dplus für das Monitoring der Bremsen. Die Diagnosedaten liefert er über die EnDat-Schnittstelle an die Folge-Elektronik, die daraus den Bremsenstatus – gelüftet oder geschlossen – und den Verschleiß der Bremse ableiten kann.

    Der neue KCI 419 Dplus bietet mehr Verfügbarkeit und Sicherheit sowie deutlich reduzierte Aufwände bei Montage, Verkabelung, Justage und Wartung.
    Integriert in einem Gerät sind:

    • Motorregelung
    • Bremslüftüberwachung
    • Verschleißanzeige
    • Temperaturmonitoring
    • Online-Selbstdiagnose
    • Digitale Datenübertragung

    Durch seine unmittelbare Nähe zum Motor und zu den Bremsen liefert der KCI 419 Dplus auch relevante Daten für die Temperaturüberwachung – wiederum ohne zusätzliche Sensoren. Diese Daten erlauben ebenfalls Rückschlüsse auf Fehlfunktionen.

    Die Verkabelung des Gesamtsystems ist deutlich einfacher, da sämtliche Parameter über ein Kabel mit der rein seriellen Schnittstelle EnDat 2.2 übertragen werden. Weitere Vorteile sind die besseren Möglichkeiten für Remote Monitoring und Predictive Maintenance.

    Zusätzlich zu diesen völlig neuen Möglichkeiten bietet der KCI 419 Dplus alle Stärken klassischer HEIDENHAIN-Drehgeber. Die induktive Abtastung ist robust gegen Verschmutzung und Vibration und bekannt für hohe Betriebssicherheit.

    Aufzüge der Zukunft fahren ohne Seil und waagrecht. 
    Dank Messgeräten von HEIDENHAIN.

    Alles zum LINA 200

    Schachtkopierung

    Zum rechtzeitigen, ruckfreien Abbremsen und exakten Positionieren der Aufzugskabine muss deren Position im Schacht genau erfasst und der Steuerung exakt übermittelt werden. Absolute Drehgeber von HEIDENHAIN ermöglichen eine digitale Schachtkopie mit deutlichen Vorteilen:

    • Die absolute Position der Kabine ist jederzeit verfügbar – auch nach Stromausfall
    • Die Kabine kann durch die permanent zur Verfügung stehenden, positionsabhängigen Istwerte direkt in die Endposition einfahren
    Absolute Position der Aufzugskabine für die Schachtkopierung

    EQN 400

    Für besonders hohe Wellenbelastungen bis zu 150 N axial und 350 N radial ist der EQN 400 in Verbindung mit einem Lagerbock lieferbar. Dadurch werden die auftretenden Kräfte vom Lager des Drehgebers abgekoppelt und eine Überlastung vermieden.

    Türantrieb

    Das schnelle und punktgenaue Öffnen und Schließen der Aufzugstüren sorgt für kürzere Haltezeiten und damit höhere Transportleistung. Entscheidend dafür ist eine dynamische und genaue Positionsmessung. HEIDENHAIN-Drehgeber für Türantriebe bieten die notwendige Drehzahl- und Positionsrückmeldung bei besonders kompakten Abmessungen: Der Außendurchmesser aller Geräte liegt unter 40 mm.

    Drehgeber für Türantriebe liefern Drehzahl- und Positionsmessung

    Einfache Implementierung mit EnDat

    EnDat ist die ideale Schnittstelle für digitale Antriebssysteme und Lageregelkreise mit Positionsmessgeräten zur Messwerterfassung. Speziell die rein serielle Ausführung der EnDat-Schnittstelle bietet zahlreiche Vorteile, die sie insbesondere auch für Anwendungen in der Aufzugsindustrie auszeichnen. Eine rein serielle Datenübertragung via EnDat ist:

    • Universell
    • Performant
    • Kommunikativ
    • Diagnosefähig
    • Sicher

    Die einfache Implementierung unterstützt der EnDat Master – für die Aufzugsindustrie insbesondere der EnDat Master Mini. Er übernimmt die Kommunikation vom rein seriellen EnDat-Messgerät zur übergeordneten Applikation und ist speziell ausgelegt auf eine kostengünstige und schnelle Implementierung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Implementierungsleitfaden

    EnDat Schnittstelle für digitale Antriebssysteme mit Positionsmessgeräten