Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: August 24 2026 22:18:35.

Teilesatz LC 201
Für absolutes mehrteiliges gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Teilesatz LC 201
Für absolutes mehrteiliges gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
für große Messlängen bestehend aus:
1 Maßband, 1 Endstück mit Klemmvorrichtung, 1 Endstück mit Spannvorrichtung, 2 Dichtlippen, 3 Laufbänder, 2 Gehäusedichtungen, Kleinteile
Messlänge: 21840 mm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 40,000 µm
Befestigungsart: Standard
Identnummer
Identnummer
748880-94
für große Messlängen bestehend aus
für große Messlängen bestehend aus
1 Maßband, 1 Endstück mit Klemmvorrichtung, 1 Endstück mit Spannvorrichtung, 2 Dichtlippen, 3 Laufbänder, 2 Gehäusedichtungen, Kleinteile
Messlänge
Messlänge
21840 mm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Standard
Downloads / CAD / Montage