Letzte Aktualisierung: August 24 2026 22:18:35.
TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TTR ECA 4400
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 14003
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 178,55 mm, InnenØ
120 mm, LochkreisØ 140
mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 4500
Teilungstrommel für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 14003
Genauigkeit der Teilung: ± 2,5''
Geometrie der Trommel: AußenØ 178,55 mm, InnenØ
120 mm, LochkreisØ 140
mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl: 4500
Identnummer
Identnummer
1143118-06
Strichzahl
Strichzahl
14003
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 2,5''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 178,55 mm, InnenØ 120 mm, LochkreisØ 140 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Mechanisch zulässige
Drehzahl
Drehzahl
4500
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download