Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: August 25 2026 22:18:00.

Maßstab LIF 401R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab LIF 401R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Teilungsperiode: 8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ±3,0 µm
Messlänge: 770 mm
Referenzmarkenlage: ML/2 - in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: ohne Klebeband
Dicke: 2,90 mm
Breite: 10,00 mm
Besonderheiten, Maßstab: reinraumgerecht verpackt
Identnummer
Identnummer
1300299-15
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
±3,0 µm
Messlänge
Messlänge
770 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
ML/2 - in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
ohne Klebeband
Dicke
Dicke
2,90 mm
Breite
Breite
10,00 mm
Besonderheiten, Maßstab
Besonderheiten, Maßstab
reinraumgerecht verpackt
Downloads / CAD / Montage