Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: August 23 2026 22:17:46.

Maßband LIDA 209
Maßband für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßband LIDA 209
Maßband für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA
Teilungsperiode: 200,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 15,0 µm
Messlänge: 5000 mm
Referenzmarkenlage: uncodiert, alle 100mm
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 0,35 mm
Breite: 12,70 mm
Maßbandausführung: von der Rolle
Identnummer
Identnummer
560175-05
Teilungsperiode
Teilungsperiode
200,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 15,0 µm
Messlänge
Messlänge
5000 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
uncodiert, alle 100mm
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
0,35 mm
Breite
Breite
12,70 mm
Maßbandausführung
Maßbandausführung
von der Rolle
Downloads / CAD / Montage