Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: August 20 2026 22:18:24.

Maßband LIDA 409
Maßband für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßband LIDA 409
Maßband für inkrementales offenes Längenmessgerät LIDA
Teilungsperiode: 20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 15,0 µm
Messlänge: 2000 mm
Referenzmarkenlage: 10 (Abstand in mm vom
Beginn der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der
ersten Referenzmarke
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 0,30 mm
Breite: 13,14 mm
Maßbandausführung: von der Rolle
Besonderheiten, Maßband: Verkürzungsfaktor 0 µm/m
Identnummer
Identnummer
664039-02
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 15,0 µm
Messlänge
Messlänge
2000 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
10 (Abstand in mm vom Beginn der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken alle 50 mm von der ersten Referenzmarke
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
0,30 mm
Breite
Breite
13,14 mm
Maßbandausführung
Maßbandausführung
von der Rolle
Besonderheiten, Maßband
Besonderheiten, Maßband
Verkürzungsfaktor 0 µm/m
Downloads / CAD / Montage