Baureihe ECN/EQN 400

Absoluter Drehgeber mit Eigenlagerung

  • Sehr hohe Axialtoleranz bis ±1 mm oder ±1,5 mm
  • Einseitig offene oder durchgehende Hohlwelle und Konuswelle
  • Sehr hohe Positioniergenauigkeit bis ±20"
  • 33 554 432 Positionen/U 
  • Multiturn-Funktion bis 4096 Umdrehungen
  • Max. Arbeitstemperatur 100 °C
  • Schnittstellen: EnDat, Fanuc, SSI und DRIVE-CLiQ
  • Gerätedurchmesser ≈ 56 mm
Absolut Encoder ECN/EQN 400 - Drehgeber mit Eigenlagerung

Flexible Geräteankopplung

Durch die direkte Kopplung von Drehgeber- und Antriebswelle werden Ungenauigkeiten reduziert und hohe Bandbreiten in der Regelung erreicht. Die Ausführungen mit durchgehender Hohlwelle bieten zudem sehr flexible Anbaumöglichkeiten in der Applikation, z.B. Anbau eines Lüfters.

Funktionale Sicherheit

Drehgeber dieser Baureihe sind auch mit Funktionaler Sicherheit und sicherer mechanischer Anbindung mit Fehlerausschluss verfügbar. Die systemintegrierte Lösung für Anwendungen bis SIL 2 ermöglicht das Minimieren von Fehlfunktionen und den sicheren Betrieb von Maschinen und Anlagen.

Bewährter Standard

Die Drehgeber dieser Baureihe bieten hohe Zuverlässigkeit und ausgereifte Technik in besonders robustem Design. Seit Jahrzehnten bewähren sich die Drehgeber erfolgreich in der Industrie und in Aufzügen – weltweit und in großen Stückzahlen.

Breites Schnittstellenangebot

Die Drehgeber dieser Baureihe sind mit vielen unterschiedlichen Schnittstellen verfügbar. Dadurch können die Drehgeber direkt an den meisten Folge-Elektroniken angeschlossen werden. Ein Adapter oder Signalkonverter ist nicht erforderlich.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.