Programmierplätze für Fräs- und Drehsteuerungen

Programmierplatzausführungen

  • Kostenlose Demo-Version
  • Vollversion, Einzelplatzlizenz
  • Vollversion, Netzwerklizenz 14 Plätze
  • Vollversion, Netzwerklizenz 20 Plätze
  • Mit virtuellem Keyboard oder TNC-Bedienfeld
Erstellen, Testen und Optimieren von Programmen abseits der Maschine

Programme erstellen

Ein Programmierplatz ermöglicht das Erstellen, Testen und Optimieren von Programmen abseits der Maschine. Dadurch werden Stillstandszeiten der Maschine wirksam vermieden. Die Programmierplatztastatur basiert auf der realen Tastatureinheit der Maschine. Eine Umstellung ist somit nicht erforderlich – jeder Tastendruck sitzt auf Anhieb.

Verlässliche Simulation

HEIDENHAIN-Programmierplätze basieren auf der gleichen Software wie die Steuerungen. Die Programmierung und der Programmtest laufen exakt so ab, wie an der Maschine. Das erhöht die Sicherheit, dass ein auf dem Programmierplatz erstelltes Programm auf der Maschine reibungslos und ohne Unterbrechung laufen wird.

Realistische Simulationsgrafik

Die detailgetreue Simulationsgrafik ermöglicht eine präzise und realistische Bearbeitungsvorschau. Damit ist schon vor der Bearbeitung klar, ob das Programm alle notwendigen Angaben enthält, ob die Bearbeitungsvorgänge reibungslos laufen und die Oberfläche die gewünschte Qualität erreicht.

Kostenfreie Testversion

Die Programmierplatzsoftware können sie auch als kostenfreie Demo-Version betreiben. Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht erforderlich. Die Demo-Version ist zeitlich uneingeschränkt nutzbar und beinhaltet fast alle Steuerungsfunktionen sowie das Speichern von kurzen Programmen.

Digitaler Zwilling

Der Digitale Zwilling ist ein reales Abbild der Maschine auf einem Programmierplatz. Damit stehen die tatsächlichen Kinematiken, Parameter und Funktionen der Maschine im Büro zur Verfügung. Dazu passt der HEIDENHAIN-Service ein Backup der Maschine an, das dann einfach auf den Programmierplatz aufgespielt wird.

Komfortable Installation

Der Programmierplatz läuft absolut eigenständig in einer Virtualisierungssoftware. Damit können Sie auch mehrere Programmierplatzversionen auf Ihrem PC installieren. Die komplette Installation wird auf Ihrem Rechner mit Windows-Betriebssystem automatisch ausgeführt. Hier finden Sie weitere Informationen und die Systemvorrausetzungen.

Kostenfreie Demo-Version

Laden Sie sich hier die kostenfreie Demo-Version herunter – ohne Anmeldung und zeitliche Begrenzung. Auch in der Demo-Version nutzen Sie die Originalsoftware und programmieren wie an Ihrer Steuerung. Durch Anschließen eines USB-Dongles können Sie jederzeit die Vollversion aktivieren.