Erreichte Meilensteine und zukunftsweisende Projekte: HEIDENHAIN strebt bei der Energieversorgung eine möglichst hohe Eigenständigkeit aus regenerativen Quellen an. Gleichzeitig fördert das Unternehmen konsequent Maßnahmen zur Energieeinsparung sowie zur Senkung von Emissionen und Abfallaufkommen.
Themen
Mehr als eine Dimension messen – dafür steht das Kürzel Dplus im Namen verschiedener Messgeräte von HEIDENHAIN. Sie eröffnen in ganz unterschiedlichen Applikationen neue Möglichkeiten: für hochgenaue Roboter und sichere Cobots, permanente Bremsüberwachung in Aufzügen oder feinere Strukturen in der Halbleiter- und Elektronikfertigung, z. B. beim Hybrid Bonding.
LEINE LINDE und LTN bei HEIDENHAIN ITALIANA
LEINE LINDE ist im HEIDENHAIN-Konzern der Spezialist für Drehgeber und Sensoren unter rauen Einsatzbedingungen. LTN entwickelt Schleifringe und Resolver für ein breites Anwendungsspektrum insbesondere in der industriellen Automatisierung. Kunden und Interessenten in Italien können die Produkte beider Marken ab sofort auch über HEIDENHAIN ITALIANA beziehen.
Der HEIDENHAIN SHOP ist die digitale Einkaufslösung für Sie als Anwender. Sie finden dort alle Softwarelösungen, Schulungsangebote und Produkte von HEIDENHAIN, die Sie für Ihre Fertigung, Ihre Anlagen oder Ihren Schulungs- und Beratungsbedarf rund um die Werkzeugmaschine benötigen.
Neue Dimensionen für die Halbleiter- und Elektronikfertigung
Entdecken Sie Technologien wie MULTI-DOF und TRANSFERABLE ACCURACY oder EnDat 3, mit denen Sie mehr Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Performance für das Advanced und High-Performance Packaging oder Chiplet und Wafer Bonding erreichen.
Für die Metrologie und Qualitätssicherung spielen die Automatisierung sowie die Digitalisierung der Prozesse aktuell eine wichtige Rolle. Entsprechend ausgerichtet sind die Produktvorstellungen auf der virtuellen Messe 2022:
Die EMO-Highlights 2021
Auf der EMO 2021 feierte das neue Steuerungslevel TNC7 Weltpremiere. Darüber hinaus konnten die Besucher viele weitere Neuheiten rund um die Digitalisierung der Werkstatt sowie für mehr Effizienz und Prozesssicherheit entdecken.
Entdecken Sie auf der virtuellen SPS von HEIDENHAIN spannende Highlights, die mehrere Funktionen in einem Messgerät bieten und die Sie einfach in Ihre Systeme integrieren können.
EnDat ist die ideale Schnittstelle für digitale Antriebssysteme und Lageregelkreise mit Positions- messgeräten zur Messwerterfassung. Deshalb nutzen weltweit Maschinen- und Anlagenbauer die Vorteile der Datenübertragung via EnDat.
Es gibt so viel Neues bei HEIDENHAIN. Entdecken Sie diese innovativen Lösungen und Produkte ganz bequem auf unserer virtuellen Messe. Hier und jetzt – unser innovatives Messekonzept macht‘s möglich. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Um die Qualität im Prozess sicherzustellen, hat HEIDENHAIN das hochgenaue, robuste Werkstück-Tastsystem TS 750 speziell für Schleifmaschinen entwickelt. Es zeichnet sich mit nur 25 mm Durchmes- ser durch sehr kompakte Abmessungen aus und erreicht eine hervorragende Antastreproduzierbarkeit.
Die Bauformen von Rundachsen in Werkzeugmaschi- nen sind vielfältig. Das Spektrum reicht von kleinen, sehr schnell drehenden Achsen wie bei Schleifspindeln für das Zahnradschleifen bis zu sehr großen Rund-tischen, wie sie in Portaldrehmaschinen zu finden sind.
Die Abläufe beim Fräsen und Drehen werden immer komplexer. Diese sicher zu beherrschen, bedeutet einen klaren Wettbewerbsvorteil. Werkzeugmaschinen mit Lösungen von HEIDENHAIN bringen dafür die besten technischen Voraussetzungen mit.
Zerspaner gesucht: Immer mehr Betriebe klagen über fehlende Fachkräfte. Daher bietet der TNC Club Premiummitgliedern jetzt das Qualifizierungsprogramm TNC Fachkraft, das auch Quereinsteiger in kürzester Zeit fit macht für die Bedienung der TNC Steuerung. Der Einstieg ist zeitlich flexibel und jederzeit möglich.
Von regionalen Workshops über Events bis zu Mitgliedsthemen: Auf der TNC Club Website finden CNC-Experten wichtige Informationen übersichtlich aufbereitet. Der TNC Club wächst und ist mittlerweile in vier Ländern vertreten. Deshalb finden CNC-Experten jetzt alle für sie relevanten Informationen übersichtlich auf der neuen Website.
Mit der neuen Baureihe ERP 1000 erweitert HEIDENHAIN sein Produktprogramm modularer Winkelmessgeräte mit optischer Abtastung. Dank ihrer besonderen Eigenschaften definiert die Baureihe ERP 1000 die Möglichkeiten der Winkelmessung in High-End-Anwendungen neu – nicht nur in Sachen Genauigkeit, sondern auch bei der flexiblen Anpassung an die Applikation und bei der Robustheit.
Sicher und direkt kommunizieren
Für die Positionsmessung in Maschinen und Anlagen mit Siemens-Steuerungen bietet HEIDENHAIN absolute Drehgeber mit DRIVE-CLiQ-Schnittstelle an. Sie liefern Positions- und Betriebsdaten sicher und direkt an die Steuerungen.
Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.