Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

SRP 5010
Winkelmessmodul mit integrierter Präzisionslagerung und rastmomentfreiem Direktantrieb

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
SRP 5010
Winkelmessmodul mit integrierter Präzisionslagerung und rastmomentfreiem Direktantrieb
Messgerät:
Messverfahren: absolut
Systemgenauigkeit: ± 5,0''
Datenschnittstelle: EnDat22
Positionen pro Umdrehung: 268435456
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Motor:
Nennspannung DC: 48,00 V
Dauerdrehmoment bei Nenndrehzahl: 0,39 Nm
Mechanik:
Axiale Tragkraft Lager: 200 N
Welle: Abgesetzte Hohlwelle für
Axialklemmung, Durchmesser 32 H7 mm und
35 H7 mm, mit
beidseitigem
Befestigungsgewinde 6 x
M3, LK 40 mm
Flanschausführung: Flansch, Zentrierbohrung
Ø 62 H7, mit
Befestigungsgewinde 6 x
M4, LK 70 mm
Arbeitstemperatur: 0/+40 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 300 1/min
Besonderheiten, Rotor: Planlauf 5 µm
Identnummer
Identnummer
1110319-01
Messgerät
Messgerät
Messverfahren
Messverfahren
absolut
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
± 5,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
268435456
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Motor
Motor
Nennspannung DC
Nennspannung DC
48,00 V
Dauerdrehmoment bei Nenndrehzahl
Dauerdrehmoment bei Nenndrehzahl
0,39 Nm
Mechanik
Mechanik
Axiale Tragkraft Lager
Axiale Tragkraft Lager
200 N
Welle
Welle
Abgesetzte Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 32 H7 mm und 35 H7 mm, mit beidseitigem Befestigungsgewinde 6 x M3, LK 40 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch, Zentrierbohrung Ø 62 H7, mit Befestigungsgewinde 6 x M4, LK 70 mm
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+40 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
300 1/min
Besonderheiten, Rotor
Besonderheiten, Rotor
Planlauf 5 µm
Downloads / CAD / Montage