Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Baureihe KCI/KBI 1100

Absoluter Drehgeber ohne Eigenlagerung

  • Hohe Axialtoleranz bis ±0,5 mm
  • Durchgehende Hohlwelle Ø 12 mm
  • Robuste induktive Abtastung
  • Positioniergenauigkeit bis ±60"
  • 524 288 Positionen/U
  • Multiturn-Funktion bis 65 536 Umdrehungen
  • Max. Arbeitstemperatur 115 °C
  • Schnittstelle: EnDat
  • Gerätedurchmesser ≈ 40 mm
Absoluter Drehgeber der Baureihe KCI/KBI 1100 mit hoher Zuverlässigkeit

Robuster Aufbau

Die Rotoreinheit wird angeschraubt oder aufgepresst und ermöglicht so eine direkte Ankopplung. Der steife Aufbau erlaubt hohe Vibrationsbelastungen von bis zu 400 m/s² am Stator und 600 m/s² am Rotor. Die robuste induktive Abtastung ist zudem besonders unempfindlich gegenüber Verschmutzung und Magnetfeldern.

Funktionale Sicherheit

Drehgeber dieser Baureihe sind auch mit Funktionaler Sicherheit und sicherer mechanischer Anbindung verfügbar. Die systemintegrierte Lösung für Anwendungen bis SIL 3 ermöglicht das Minimieren von Fehlfunktionen und den sicheren Betrieb von Anlagen und Maschinen.

Breites Einsatzgebiet

Unabhängig davon, ob Multiturn-Ausführung mit batteriegepuffertem Umdrehungszähler bis 65 536 Umdrehungen oder mit Unterstützung von externen Temperatursensoren – diese Baureihe bietet die passenden Drehgeber für unterschiedliche Einsatzbereiche.

Kompakte Bauform

Die Drehgeber dieser Baureihe bieten hohe Zuverlässigkeit und robustes Design auf kleinem Raum. Dank der geringen Bauhöhe eignen sich Drehgeber dieser Baureihe auch für beengte Einbauverhältnisse. 

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Die Baureihe KCI/ KBI 1100 besteht aus einer Abtasteinheit und einem Teilkreis. Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular. Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter. 

Abtasteinheit

Teilkreis