Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 04 2026 22:24:01.

R35i-1024/4-8mm-PP/PP-5V-1-R-SHR-..
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
R35i-1024/4-8mm-PP/PP-5V-1-R-SHR-..
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung Anzahl der
Signalperioden: 1024
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung: 4 Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal: PP/PP
Ausgangsfrequenz: 1,830 MHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit Radialbefestigung, Durchmesser 8mm
Schutzart: IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D746107
Anschlussrichtung: radial
Form Kappe: offene Kappe mit
Kabel-Zugentlastung und
Resolveradaption
Beilegeteil: Winkelschraubendreher
(Four-spline)
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Kunststoffbehälter 10
Stück
Firmenkennung: RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1282236-01
Signalperioden
Signalperioden
1024
Anzahl der Signalperioden
Kommutierung
Kommutierung
4 Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
PP/PP
Ausgangsfrequenz
Ausgangsfrequenz
1,830 MHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 8mm
Schutzart
Schutzart
IP30 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D746107
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Form Kappe
Form Kappe
offene Kappe mit Kabel-Zugentlastung und Resolveradaption
Beilegeteil
Beilegeteil
Winkelschraubendreher (Four-spline)
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Kunststoffbehälter 10 Stück
Firmenkennung
Firmenkennung
RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage