Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

ROQ 437
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROQ 437
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Klemmflansch 36 mm, LK 48
mm, 3 x M4
Flanschtyp: 03C
Welle: Vollwelle, Durchmesser 10
mm, Länge 20 mm
Wellentyp: 01J
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1322274-02
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
33554432
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Klemmflansch 36 mm, LK 48 mm, 3 x M4
Flanschtyp
Flanschtyp
03C
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 10 mm, Länge 20 mm
Wellentyp
Wellentyp
01J
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage