Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

ECN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 425
Drehgeber mit Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung:33554432
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ..
Grenzfrequenz (-3 dB): 0,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp: 14
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle mit
Stahl-Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe
24 mm
Wellentyp: 68S
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -30/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: Aufkleber 4
Wiederholverschraubungen
WELLA1: 68T/68S
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1327454-04
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
33554432
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
..
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
0,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
14
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit Stahl-Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe 24 mm
Wellentyp
Wellentyp
68S
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
Aufkleber 4 Wiederholverschraubungen WELLA1: 68T/68S
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage