Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

ROC 413
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROC 413
Absoluter Drehgeber (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: SSI39r1
Ausgabecode: Gray
Strichzahl: 512
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 130,00 kHz
Spannungsversorgung: 4,75 V ... 30 V
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42
mm, 3 x M4
Flanschtyp: 01C
Welle: Vollwelle, Durchmesser 6
mm, Länge 9,5 mm
Wellentyp: 73A
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung: D533688
Anschlussrichtung: axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1353113-02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
SSI39r1
Ausgabecode
Ausgabecode
Gray
Strichzahl
Strichzahl
512
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
130,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4,75 V ... 30 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42 mm, 3 x M4
Flanschtyp
Flanschtyp
01C
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 6 mm, Länge 9,5 mm
Wellentyp
Wellentyp
73A
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533688
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage