Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.
TKN KxI 1xx
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
TKN KxI 1xx
Strichzahl: 32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Pressverband, Innendurchmesser 55 mm
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Strichzahl: 32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor: Pressverband, Innendurchmesser 55 mm
Verpackungsart: Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1402902-01
Strichzahl
Strichzahl
32 Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Form Rotor
Form Rotor
Pressverband, Innendurchmesser 55 mm
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download
Montageanleitung
Produktinformation
- KCI 120 KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber ohne Eigenlagerung – HW55, Produktinformation englisch
- KCI 120 KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber ohne Eigenlagerung – HW55, Produktinformation deutsch
- KCI 120 KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber ohne Eigenlagerung – HW55 – FS, Produktinformation deutsch
- KCI 120 KBI 136 – Absolute induktive Drehgeber ohne Eigenlagerung – HW55 – FS, Produktinformation englisch