Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

ERO 1420
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERO 1420
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 512
Ausgangssignal: TTL
Max. Abtastfrequenz: 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Form Kappe: ohne Bohrung
Welle: Hohlwelle mit
Radialbefestigung, Durchmesser 6 mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende
Anschluss-Belegung: D360265
Anschlussrichtung: radial
Kabellänge: 1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
360731-89
Strichzahl
Strichzahl
512
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTL
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Form Kappe
Form Kappe
ohne Bohrung
Welle
Welle
Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 6 mm
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D360265
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage