Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

ROD 486
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROD 486
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung für
separate Wellen-Kupplung Strichzahl: 5000
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42
mm, 3 x M4
Flanschtyp: 01C
Welle: Vollwelle, Durchmesser 6
mm, Länge 9,5 mm
Wellentyp: 73A
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+80 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: axial
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
376886-0D
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
separate Wellen-Kupplung Strichzahl
5000
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42 mm, 3 x M4
Flanschtyp
Flanschtyp
01C
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 6 mm, Länge 9,5 mm
Wellentyp
Wellentyp
73A
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+80 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage