Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

ERN 480
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 480
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 5000
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 180,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp: 14
Welle: Durchgehende Hohlwelle
mit beidseitig
verwendbarem Klemmring, Durchmesser 12 mm
Wellentyp: 70C
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+80 °C
Elektrischer Anschluss: 03S12
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: ..
Kabellänge: 1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
385480-0B
Strichzahl
Strichzahl
5000
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
180,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
14
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit beidseitig verwendbarem Klemmring, Durchmesser 12 mm
Wellentyp
Wellentyp
70C
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+80 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
03S12
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
..
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage