Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 07 2026 22:23:40.

ERN 480
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ERN 480
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Strichzahl: 4096
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 210,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp: 14
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe
24 mm
Wellentyp: 68A
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+80 °C
Elektrischer Anschluss: 01
Anschluss-Belegung: D294999
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: ..
Kabellänge: 1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
385480-18
Strichzahl
Strichzahl
4096
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
210,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für Planfläche (LK 63 mm)
Kupplungstyp
Kupplungstyp
14
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 12 mm, Tiefe 24 mm
Wellentyp
Wellentyp
68A
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+80 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
01
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
..
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage