Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

EQN 1135
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EQN 1135
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung zum Anbau über Statorkupplung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 8388608
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Statorkupplung für
zurückgesetzte
Planfläche (LK 43mm, M3)
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle für
Axialklemmung, Innendurchmesser 6mm, Mitnehmernase 2mm, Überstand 2,6mm
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
803430-01
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8388608
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Statorkupplung für zurückgesetzte Planfläche (LK 43mm, M3)
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Innendurchmesser 6mm, Mitnehmernase 2mm, Überstand 2,6mm
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage