Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 04 2026 22:24:01.

LC 195P
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 195P
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 140 mm
Genauigkeitsklasse: 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt 1: 10,0000 nm
Befestigungsart: Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle: Pana01
Panasonic/Matsushita
Schnittstelle
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Maximalgeschwindigkeit: 3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
1139478-01
Messlänge
Messlänge
140 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
10,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Pana01 Panasonic/Matsushita Schnittstelle
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Maximalgeschwindigkeit
Maximalgeschwindigkeit
3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage