Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

LC 196M
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 196M
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 940 mm
Genauigkeitsklasse: 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt 1: 10,0000 nm
Befestigungsart: Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle: Mit03-4 Mitsubishi high
speed interface Generation
2 with two pair
transmission
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
1373663-09
Messlänge
Messlänge
940 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
10,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Mit03-4 Mitsubishi high speed interface Generation 2 with two pair transmission
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage