Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

LS 487
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS 487
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit kleinprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 1740 mm
Gesamtlänge: ML+138 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Befestigungsart: Endstücke + Montageschiene
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Referenzmarkenlage: Abstand 45 mm vom Beginn
der Messlänge
Weitere Referenzmarken: Abstand 45 mm vom Ende der
Messlänge
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
572250-51
Messlänge
Messlänge
1740 mm
Gesamtlänge
Gesamtlänge
ML+138 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke + Montageschiene
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
Abstand 45 mm vom Beginn der Messlänge
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
Abstand 45 mm vom Ende der Messlänge
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage