Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 04 2026 22:24:01.

LS 177
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LS 177
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 840 mm
Genauigkeitsklasse: ± 3,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Befestigungsart: Anschraubleiste integriert
Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel
mit 10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Weitere Referenzmarken: keine
Referenzimpulsbreite: 90°
Max. Abtastfrequenz: 25,00 kHz
Störungssignal: bei Störung LOW
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
605351-39
Messlänge
Messlänge
840 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Anschraubleiste integriert
Ausgangssignal
Ausgangssignal
Rechtecksignale, TTL-Pegel mit 10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
keine
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Max. Abtastfrequenz
Max. Abtastfrequenz
25,00 kHz
Störungssignal
Störungssignal
bei Störung LOW
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage