Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

LC 115
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 115
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse
Messlänge: 1640 mm
Genauigkeitsklasse: 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt 1: 10,0000 nm
Befestigungsart: Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle: EnDat22 Synchron-Seriell
EnDat 2.2 ohne
Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift, 14-polig
Anzahl Abtasteinheiten: 2
Maximalgeschwindigkeit: 3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
689694-28
Messlänge
Messlänge
1640 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt 1
Messschritt 1
10,0000 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Anschraubleiste integriert
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22 Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Anzahl Abtasteinheiten
Anzahl Abtasteinheiten
2
Maximalgeschwindigkeit
Maximalgeschwindigkeit
3,00 m/s
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
Downloads / CAD / Montage