Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

ST 1288
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-SPECTO

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ST 1288
Inkrementaler Messtaster HEIDENHAIN-SPECTO
Messbolzenantrieb: mit Federkraft ausfahrend
Messlänge: 12 mm
Führungstyp: Kugelführung
Referenzmarkenlage: 5 mm
Genauigkeitsklasse: 1,0 µm
Elektrischer Anschluss: Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschlussrichtung: axial
Anschluss-Belegung: D510107
Kabeltyp: PUR Ø 5,1 mm
Kabellänge: 1,50 m
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Referenzimpulsbreite: 360°
Teilungsperiode: 20,000 µm
Spannungsversorgung: 5V+-10%
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: +10/+40 °C
Identnummer
Identnummer
383978-21
Messbolzenantrieb
Messbolzenantrieb
mit Federkraft ausfahrend
Messlänge
Messlänge
12 mm
Führungstyp
Führungstyp
Kugelführung
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
5 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
1,0 µm
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M23, Stift, 12-polig
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D510107
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 5,1 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
360°
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-10%
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+10/+40 °C
Downloads / CAD / Montage