Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

AK ECA 4410
Abtastkopf für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ECA 4410
Abtastkopf für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Trommelaußendurchmesser: 104,63 mm
Positionen pro Umdrehung: 134217728
Schnittstelle: EnDat 2.2
Bestellbezeichnung: EnDat22
Elektrisch zulässige Drehzahl: 7000 1/min
Drehrichtung des gegen Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers: zählend
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D545592
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Identnummer
Identnummer
1119932-24
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
104,63 mm
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
134217728
Schnittstelle
Schnittstelle
EnDat 2.2
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
EnDat22
Elektrisch zulässige Drehzahl
Elektrisch zulässige Drehzahl
7000 1/min
Drehrichtung des gegen Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers
Teilungsträgers
zählend
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D545592
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Downloads / CAD / Montage