Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

TTR ERM 2203C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2203C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 2048
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 4,0''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 128
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 128,75 mm, InnenØ
80 mm, LochkreisØ 95 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+60 °C
Maximaldrehzahl: 13000 min-1
Identnummer
Identnummer
1144130-06
Strichzahl
Strichzahl
2048
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 4,0''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 128 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 128,75 mm, InnenØ 80 mm, LochkreisØ 95 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+60 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
13000 min-1
Downloads / CAD / Montage