Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

AK ERP 1080
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERP 1080
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung ohne Eigenlagerung
Form Abtastkopf: 26x12,7x6,8
Anzahl der Signalperioden: 23000
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Referenzmarke: Rechteckimpuls
Funktionsanzeige: keine
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Anschlussrichtung: Kabelausgang links
Kabellänge: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform
A, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1121221
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Identnummer
Identnummer
1166688-32
Form Abtastkopf
Form Abtastkopf
26x12,7x6,8
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
23000
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
1000,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
Rechteckimpuls
Funktionsanzeige
Funktionsanzeige
keine
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang links
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1121221
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Downloads / CAD / Montage