Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

AK ERA 4880
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ERA 4880
Abtastkopf für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Durchmesserbereich: 76,75 mm
Teilungsperiode: 80,000 µm
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Referenzmarke: Rechteckimpuls
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Schutzart: IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D1153295
Kabellänge: 1,00 m
Funktionsanzeige: on
Besonderheiten, mit Dichtrahmen und
Rotationsmessgeräte: Druckluftanschluß
Das notwendige Adapterkabel zur Montage
1197117-xx oder 1184705-xx separat bestellen
Zum Anschluss an SIEMENS Sensor Module SME 20 /
120 ist das Verbindungskabel 1446076-xx oder der
Adapterstecker 1428470-01 notwendig
Identnummer
Identnummer
1181323-11
Durchmesserbereich
Durchmesserbereich
76,75 mm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
80,000 µm
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
1000,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
Rechteckimpuls
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1153295
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Funktionsanzeige
Funktionsanzeige
on
Besonderheiten, mit Dichtrahmen und
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
Druckluftanschluß
Das notwendige Adapterkabel zur Montage
1197117-xx oder 1184705-xx separat bestellen
Zum Anschluss an SIEMENS Sensor Module SME 20 /
120 ist das Verbindungskabel 1446076-xx oder der
Adapterstecker 1428470-01 notwendig
Downloads / CAD / Montage