Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

AK ECA 4490P
Abtastkopf für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK ECA 4490P
Abtastkopf für absolutes Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Trommelaußendurchmesser: 127,64 mm
Positionen pro Umdrehung: 134217728
Schnittstelle: Panasonic Serial
Interface
Bestellbezeichnung: Pana02
Elektrisch zulässige Drehzahl: 5750 1/min
Drehrichtung des im Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers: zählend
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D1038788
Kabellänge: 3,00 m
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Sicherheitskonzept: Fehlerausschluss für das
Lösen der mechanischen
Verbindung möglich
Identnummer
Identnummer
1215190-12
Trommelaußendurchmesser
Trommelaußendurchmesser
127,64 mm
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
134217728
Schnittstelle
Schnittstelle
Panasonic Serial Interface
Bestellbezeichnung
Bestellbezeichnung
Pana02
Elektrisch zulässige Drehzahl
Elektrisch zulässige Drehzahl
5750 1/min
Drehrichtung des im Uhrzeiger positiv
Teilungsträgers
Teilungsträgers
zählend
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1038788
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Fehlerausschluss für das Lösen der mechanischen Verbindung möglich
Downloads / CAD / Montage