Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

TTR ERA 4200C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERA 4200C
Teilungstrommel für inkrementales Einbau-Winkelmessgerät ohne Eigenlagerung
Strichzahl: 16384
Teilungsperiode: 20,000 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 3,7 ''
Geometrie der Trommel: AußenØ 104,63 mm, InnenØ
70 mm, LochkreisØ 85 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit
Zentrierbund
Referenzmarke: codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2048
Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss: 15000 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss: 8500 min-1
Identnummer
Identnummer
532727-12
Strichzahl
Strichzahl
16384
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 3,7 ''
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 104,63 mm, InnenØ 70 mm, LochkreisØ 85 mm, 6 Bohrungen Ø 5,5 mm, mit Zentrierbund
Referenzmarke
Referenzmarke
codierte Referenzmarken, Grundabstand = 2048 Teilungsperioden
Mechanisch zulässige
Drehzahl ohne
mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
15000 min-1
Mechanisch zulässige
Drehzahl mit mechanischen
Fehlerausschluss
Fehlerausschluss
8500 min-1
Downloads / CAD / Montage