Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

TTR ERM 2200C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
TTR ERM 2200C
Teilungstrommel mit Zentrierbund für inkrementales Einbau-Messgerät mit magnetoresistiver Abtastung
Strichzahl: 5200
Teilungsperiode: 197,5 µm
Genauigkeit der Teilung: ± 4,0''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken: Grundabstand = 200
Teilungsperioden
Geometrie der Trommel: AußenØ 326,9 mm, InnenØ
295 mm, LochkreisØ 310 mm
Schutzart: IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+100 °C
Maximaldrehzahl: 4500 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte: keine
Identnummer
Identnummer
671712-07
Strichzahl
Strichzahl
5200
Teilungsperiode
Teilungsperiode
197,5 µm
Genauigkeit der Teilung
Genauigkeit der Teilung
± 4,0''
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand der codierte Referenzmarken, Referenzmarken
Grundabstand = 200 Teilungsperioden
Geometrie der Trommel
Geometrie der Trommel
AußenØ 326,9 mm, InnenØ 295 mm, LochkreisØ 310 mm
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+100 °C
Maximaldrehzahl
Maximaldrehzahl
4500 min-1
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
Besonderheiten, Rotationsmessgeräte
keine
Downloads / CAD / Montage