Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 11 2026 22:17:48.

Maßstab MS15BK
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab MS15BK
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät
Teilungsperiode: 40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~
0·10-6K-1 Robax
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Messlänge: 1240,00 mm
Referenzmarkenlage: 20 mm (Abstand vom Beginn der
Messlänge)
Weitere Referenzmarken: alle 50 mm von der Ersten
Befestigungsart: klebbar Dicke: 2,64 mm
Breite: 10,00 mm
Identnummer
Identnummer
1129962-C4
Teilungsperiode
Teilungsperiode
40,000 µm Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~
0·10-6K-1 Robax
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Messlänge
Messlänge
1240,00 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
20 mm (Abstand vom Beginn der
Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der Ersten
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar Dicke: 2,64 mm
Breite
Breite
10,00 mm
Downloads / CAD / Montage