Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

MB MC15MP
Maßband für absolutes offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MB MC15MP
Maßband für absolutes offenes Längenmessgerät
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse: ± 15,0 µm
Messlänge: 980 mm
Befestigungsart: ohne Klebeband
Dicke: 0,20 mm
Breite: 12,70 mm
Identnummer
Identnummer
1213860-30
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~
10·10-6K-1 Stahl
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 15,0 µm
Messlänge
Messlänge
980 mm
Befestigungsart
Befestigungsart
ohne Klebeband
Dicke
Dicke
0,20 mm
Breite
Breite
12,70 mm
Downloads / CAD / Montage