Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

Maßstab LIF 101R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Maßstab LIF 101R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Teilungsperiode: 8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ±3,0 µm
Messlänge: 670 mm
Referenzmarkenlage: 30 - Abstand in mm vom
Beginn der Messlänge
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 4,90 mm
Breite: 20,00 mm
Identnummer
Identnummer
1240735-2Y
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
±3,0 µm
Messlänge
Messlänge
670 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
30 - Abstand in mm vom Beginn der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
4,90 mm
Breite
Breite
20,00 mm
Downloads / CAD / Montage