Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

AK MC15Y
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MC15Y
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät
Messschritt 1: 50,0000 nm
Datenschnittstelle: YEC07
Yaskawa Serial Interface Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 1,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1254954
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1254946-09
Messschritt 1
Messschritt 1
50,0000 nm
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
YEC07
Yaskawa Serial Interface Spannungsversorgung
Yaskawa Serial Interface Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
1,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, Kunststoffgehäuse metallisiert, 2-reihig, mit
Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1254954
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
Downloads / CAD / Montage