Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen
Letzte Aktualisierung: June 03 2026 22:24:24.

AK MC15
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
AK MC15
Abtastkopf für absolutes offenes Längenmessgerät
Messschritt 1: 50,0000 nm
Datenschnittstelle: EnDat22
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit: 600 m/min
Kabeltyp: PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge: 0,30 m
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung: D1214483
Schutzart: IP40 (EN60529)
Befestigungsart: anschraubbar
Identnummer
Identnummer
1269654-24
Messschritt 1
Messschritt 1
50,0000 nm
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Synchron-Seriell EnDat 2.2 ohne Inkrementalsignale
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
600 m/min
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 3,7 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1214483
Schutzart
Schutzart
IP40 (EN60529)
Befestigungsart
Befestigungsart
anschraubbar
Downloads / CAD / Montage