Letzte Aktualisierung: June 04 2026 22:24:01.
Maßstab LIF 401R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Maßstab LIF 401R
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Teilungsperiode: 8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ±3,0 µm
Messlänge: 120 mm
Referenzmarkenlage: ML/2 - in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 2,90 mm
Breite: 10,00 mm
Maßstab für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Teilungsperiode: 8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ±3,0 µm
Messlänge: 120 mm
Referenzmarkenlage: ML/2 - in der Mitte der
Messlänge
Befestigungsart: klebbar
Dicke: 2,90 mm
Breite: 10,00 mm
Identnummer
Identnummer
373021-02
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
±3,0 µm
Messlänge
Messlänge
120 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
ML/2 - in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
klebbar
Dicke
Dicke
2,90 mm
Breite
Breite
10,00 mm
Downloads / CAD / Montage
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download
Montageanleitung
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung taiwanisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung niederländisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung italienisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung japanisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung koreanisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung deutsch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung englisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung spanisch
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung chinesisch
- LIF 481R .. .. -.. .. .. .. .., Montageanleitung multilingual
- LIF 471, LIF 481, LIF 471 V, LIF 481 V/U, Montageanleitung französisch
- LIF 471R .. .. -.. .. .. .. .., Montageanleitung multilingual
- Demontageanleitung GAP, LIDA, LIC, LIF, LIP, Montageanleitung deutsch
- Demontageanleitung GAP, LIDA, LIC, LIF, LIP, Montageanleitung englisch